• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

C-UCP208D1 - NTN

C-UCP208D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC208D1
  • P208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento54 mm
Width over cast dust covers (A5)90 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Altezza al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
H2 - Altezza alloggiamento98 mm
Distance of attachment bolt holes (J)137 mm
L - Lunghezza alloggiamento184 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento52 mm
u - Larghezza foro di montaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)9 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso2,7 kg