C-UCP213D1 - NTN

C-UCP213D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC213D1
  • P213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento70 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Altezza al centro del cuscinetto76,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
H2 - Altezza alloggiamento151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Lunghezza alloggiamento265 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento77 mm
u - Larghezza foro di montaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso7,2 kg