Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK322D1;H2322X
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 140 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 200 mm |
| Insert - total width (B1) | 105 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 150 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 55 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 520 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 135 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 40 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 55 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 30 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 54 kg |