Inserti

CES202 - SNR

CES202

Diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
a - Distanza dalle scanalature nell'AE1,98 mm
b - Larghezza scanalatura nell'AE1,35 mm
B - Larghezza Anello interno19,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno28,6 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado13,5 mm
C - Larghezza anello esterno12 mm
d - diametro interno15 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola28,6 mm
D - Diametro esterno AE40 mm
G - Impostazione dimensione viteM6x1
m - Regolazione della distanza della vite5 mm
N1 - Diametro scanalatura AE38,1 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6,5 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,13 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz