Inserti

CES207 - SNR

CES207

Diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
a - Distanza dalle scanalature nell'AE3,18 mm
b - Larghezza scanalatura nell'AE1,9 mm
B - Larghezza Anello interno25,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno38,9 mm
B2 - larghezza anello eccentrico di fissaggio /dado17,5 mm
C - Larghezza anello esterno17 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola55,6 mm
D - Diametro esterno AE72 mm
G - Impostazione dimensione viteM8x1
m - Regolazione della distanza della vite6,5 mm
N1 - Diametro scanalatura AE68,81 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,398 Hz