• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma su albero

CRV16XLL/3AS - NTN

CRV16XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno25,4 mm
d1 - Diametro perno11,112 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno15,875 mm
F - Diametro inferiore rulli14 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17,4 mm
B1 - Lunghezza totale perno43 mm
B2 - Lunghezza perno25,4 mm
G - Designazione filettatura perno7/16-20UNF
G1 - Lunghezza filettatura perno12,7 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale6,35 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,8 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale4 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale3 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella19,5 mm
Coppia di serraggio max18 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Peso0,08 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico11,7 kN
C0r - Capacità carico statico18,9 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)7,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso7100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C