Inserti

CUC204-12 - SNR

CUC204-12

Diametro esterno cilindrico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
a - Distanza dalle scanalature nell'AE3,1 mm
b - Larghezza scanalatura nell'AE1,35 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
C - Larghezza anello esterno17 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione4 mm
d - diametro interno19,05 mm
D - Diametro esterno AE47 mm
G - Impostazione dimensione vite1/4-28UNF
m - Regolazione della distanza della vite4,5 mm
N1 - Diametro scanalatura AE44,6 mm
r - Raggio dell'anello interno0.6
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave3,175 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,037 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,383 Hz