Inserti

CUS209-26 - SNR

CUS209-26

Diametro esterno cilindrico, fissaggio con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
a - Distanza dalle scanalature nell'AE3,18 mm
b - Larghezza scanalatura nell'AE1,9 mm
B - Larghezza Anello interno41,2 mm
C - Larghezza anello esterno19 mm
d - diametro interno41,275 mm
D - Diametro esterno AE85 mm
G - Impostazione dimensione vite5/16-24UNF
m - Regolazione della distanza della vite8 mm
N1 - Diametro scanalatura AE81,81 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9,5 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave3,969 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,75 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,461 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,402 Hz