DK50.006 - SNR
Kit semiasse
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK50.003
- OBK50.001
- Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| Numero di scanalature lato ruota | 28 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Lunghezza 1 | 828 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,69 kg |