Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale posteriore destro | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M24x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 69 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 101,8 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 90 mm |
Lunghezza 1 | 660 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di poli del sensore | 48 |
Peso | 7,078 kg |