Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale posteriore sinistro | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M24x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 64 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 102 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 96 mm |
Lunghezza 1 | 618 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di poli del sensore | 48 |
Peso | 6,98 kg |