Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore destro | X |
Filettatura o taratura | M27x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 64,8 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 91,5 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 92 mm |
Lunghezza 1 | 919 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
Peso | 8,732 kg |