Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 71,5 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 124 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 112,5 mm |
Lunghezza 1 | 506 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di poli del sensore | 48 |
Peso | 8,899 kg |