Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore destro | X |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 93 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 103 mm |
Lunghezza 1 | 948 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
Peso | 10,651 kg |