Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle | X |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56,5 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 96 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 107 mm |
Lunghezza 1 | 579 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di scanalature lato differenziale | 35 |
Peso | 7,179 kg |