Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore destro | X |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53,4 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 86 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 92,5 mm |
Lunghezza 1 | 934 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature lato differenziale | 23 |
Peso | 8,087 kg |