Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore destro | X |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 62,7 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 92 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 96 mm |
Lunghezza 1 | 972 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Peso | 9,382 kg |