Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore destro | X |
Filettatura o taratura | M10x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 97 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 107 mm |
Lunghezza 1 | 959 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 36 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Peso | 10,102 kg |