Riferimento DK53.006
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK53.003
- OJK53.003
- IBK53.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M24x1 |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 34 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 76 mm |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Lunghezza 1 | 568 mm |
| Weight | 5,888 kg |