Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK53.005
- Kit de cuffia lato ruota
- Kit giunto lato ruota
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 7,476 kg |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
| Numero di scanalature lato ruota | 33 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 67 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
| Lunghezza 1 | 613 mm |
| Lunghezza 2 | 589 mm |
| New part | Oui |