
Riferimento DK53.018
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK53.008
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Weight | 5,197 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Con anello | 1 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 52 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 22 |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Lunghezza 1 | 580 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 80 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 86 mm |
| Numero di poli del sensore | 29 |
| New part | Oui |