Riferimento DK53.021
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.052
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Filettatura o taratura | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Con anello | 1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 65 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 28 |
Lunghezza 1 | 670 mm |
Numero di poli del sensore | 51 |
Numero di scanalature lato differenziale | 37 |
Weight | 7,892 kg |