Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore sinistro | X |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53,2 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 102,4 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 94 mm |
Lunghezza 1 | 557 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 36 |
Peso | 6,532 kg |