Riferimento DK54.020
Il kit contiene le seguenti referenze
- IJK54.007
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 507 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 36 |
| Filettatura o taratura | M16x1,5 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 95 mm |
| Lunghezza 1 | 501 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 96 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Weight | 5,456 kg |