Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore sinistro | X |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 63 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 98 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 106 mm |
Lunghezza 1 | 645 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 38 |
Numero di scanalature lato differenziale | 37 |
Peso | 9,645 kg |