Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore sinistro | X |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 91,1 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
Lunghezza 1 | 517 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 22 |
Peso | 5,299 kg |