Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore sinistro | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M16x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59,5 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 97,5 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 113,5 mm |
Lunghezza 1 | 603 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 38 |
Numero di poli del sensore | 45 |
Peso | 8,56 kg |