Riferimento DK54.047
Il kit contiene le seguenti referenze
- IJK54.007
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 7,466 kg |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 36 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 88 mm |
| Lunghezza 1 | 822 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 96 mm |