Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore destro | X |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53,2 mm |
Diametro giunto sferico lato cambio | 81,8 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 94 mm |
Lunghezza 1 | 810 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 36 |
Peso | 7,718 kg |