Riferimento DK55.014
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.016
- OBK55.017
- OJK55.016
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature lato differenziale | 27 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 90 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 673 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 7,11 kg |