Riferimento DK55.019
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.005
- IBK55.014
- OBK55.007
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
Versione | 8 balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 565 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Lunghezza 1 | 956 mm |
Numero di scanalature lato differenziale | 39 |
New part | Oui |
Weight | 9,27 kg |