Riferimento DK55.043
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.001
- IBK55.010
- OBK55.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M22x1 |
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature lato differenziale | 30 |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
Versione | 8 balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
Lunghezza 1 | 983 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,175 kg |