Riferimento DK55.051
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.016
- OJK55.015
- IBK55.018
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Versione | 8 balls |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Lunghezza 1 | 931 mm |
Weight | 7,04 kg |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |