Riferimento DK55.084
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.011
- OJK55.029
- IBK55.013
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Versione | 6 balls |
Con anello | 1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 575 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Lunghezza 1 | 602 mm |
Numero di poli del sensore | 44 |
Weight | 6,171 kg |