Riferimento DK55.090
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.014
- OJK55.016
- OBK55.017
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
Versione | 6 balls |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 526 mm |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Lunghezza 1 | 942 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,178 kg |