Riferimento DK55.093
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.033
- IBK55.018
- OBK55.014
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Versione | 8 balls |
Lunghezza 1 | 913 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,496 kg |