Riferimento DK55.096
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.013
- OBK55.003
- OJK55.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
Versione | 8 balls |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Lunghezza 1 | 674 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,655 kg |