Riferimento DK55.116
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.011
- IBK55.013
- OJK55.035
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Versione | 6 balls |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 89 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Lunghezza 1 | 675 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 82 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Weight | 6,445 kg |