Riferimento DK55.122
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.029
- OBK55.011
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Weight | 6,88 kg |
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 23 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
Numero di poli del sensore | 44 |
Versione | 6 balls |
Con anello | 1 |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Lunghezza 1 | 742 mm |
New part | Oui |