• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit semiasse

DK55.130 - SNR

DK55.130
Riferimento DK55.130

Il kit contiene le seguenti referenze

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Filettatura o taraturaM22x1,5
Fitting positionAvant droit
Numero di scanalature interne lato ruota30
Versione6 balls
Con anello1
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto575 mm
Numero di scanalature lato differenziale23
Lunghezza 1724 mm
Numero di poli del sensore44
New partOui
Weight6,64 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault7711135883Renault7711368906Renault7711368907Renault8200236116Renault8200613816Renault8200613820Renault8200622835Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneRenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2005--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => --RenaultCLIOCLIO III => 12/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 1 => 12/2006--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2006--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultTWINGOTWINGO II => 12/2006--RenaultWINDWIND => 12/2006--