Riferimento DK55.142
Nuovo
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.011
- OJK55.034
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature lato differenziale | 29 |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| New part | Oui |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 52 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 629 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 21 |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 915 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 110 mm |
| Con anello | 1 |
| Weight | 5,587 kg |