Riferimento DK55.151
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.014
- OBK55.022
- OJK55.023
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Versione | 8 balls |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 81 mm |
| Lunghezza 1 | 692 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Weight | 6,37 kg |