DK55.164 - SNR
Kit semiasse
Nuovo
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.013
- OBK55.009
- OJK55.008
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M20x1,5 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
| Versione | 8 balls |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 527 mm |
| Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
| Lunghezza 1 | 685 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 894 mm |
| Diametro giunto sferico lato cambio | 845 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,6 kg |