Riferimento DK55.188
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M20x1 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,4 kg |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Diametro giunto sferico lato ruota | 84 mm |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 1 | 933 mm |
Lunghezza 2 | 916 mm |
New part | Oui |