Riferimento DK55.228
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.026
- IBK55.026
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 37 |
| Numero di scanalature lato ruota | 27 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 57 mm |
| Diametro giunto sferico lato ruota | 103 mm |
| Versione | 6 balls |
| Lunghezza 1 | 634 mm |
| Filettatura o taratura | M22x1,5 |
| Weight | 7,449 kg |
| New part | Oui |