Riferimento DK55.238
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK55.049
- IBK55.008
- OBK55.016
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M20x1 |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Lunghezza 1 | 924 mm |
Versione | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,218 kg |