Riferimento DK55.241
Il kit contiene le seguenti referenze
- OBK55.012
- OJK55.051
- IBK55.030
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Numero di scanalature lato differenziale | 26 |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 33 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Lunghezza 1 | 924 mm |
Versione | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 8,753 kg |