Riferimento DK55.252
Il kit contiene le seguenti referenze
- IBK55.031
- OJK55.003
- OBK55.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
Numero di scanalature lato differenziale | 28 |
Numero di scanalature lato ruota | 29 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
Versione | 8 Balls |
Filettatura o taratura | M22x1 |
Lunghezza 1 | 702 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,307 kg |