Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato assale anteriore sinistro | X |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59 mm |
Diametro giunto sferico lato ruota | 87 mm |
Versione | 8 balls |
Lunghezza 1 | 992 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
Numero di scanalature lato differenziale | 30 |
Peso | 9,915 kg |