Riferimento DK58.011
Il kit contiene le seguenti referenze
- OJK58.002
- IBK58.001
- OBK58.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Numero di scanalature lato differenziale | 25 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59 mm |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Lunghezza 1 | 624 mm |
Versione | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 7,583 kg |